TMCS1101A2BQDT

已停产

具有基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 | D | 8 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TMCS1101A2BQDT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TMCS1101A2BQDR 正在供货 具有基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 | D | 8 | -40 to 125 Replacement

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

TMCS1107A2BQDR 正在供货 具有基准的 ±420V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 | D | 8 | -40 to 125 Reduced accuracy and 420-V operational limit.
TMCS1100A2QDR 正在供货 具有外部基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMCS1101A2BQDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 TMCS1101 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMCS1101 的特性

  • 总体误差:典型值 ±0.51%,最大值 ±1.15%,–40°C 至 85°C
    • 灵敏度误差:±0.5%
    • 失调电压误差:9mA
    • 温漂:0.04mA/°C
    • 线性误差:0.05%
  • 使用寿命和环境漂移:<±0.5%
  • 隔离额定值为 3kVRMS
  • 稳健的 600V 使用寿命内工作电压
  • 双向和单向电流检测
  • 零漂移内部基准
  • 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
  • 信号带宽:80kHz
  • 多个灵敏度选项:
    • TMCS1101A1B/U:50mV/A
    • TMCS1101A2B/U:100mV/A
    • TMCS1101A3B/U:200mV/A
    • TMCS1101A4B/U:400mV/A
  • 安全相关认证
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1101 的说明

TMCS1101 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 < 1.5% 的满量程误差。

输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 600V 使用寿命内工作电压和 3kVRMS 基本型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。

输出电压与输入电流成正比,并具有四个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1101 使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入正输入引脚时,电流极性被视为正极。可提供单向和双向检测型号。

TMCS1101 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMCS1101A2BQDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +