封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TMCS1100-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:– 40 ° C 至 125 ° C、 T A
- 提供功能安全
- 总体误差:典型值 ±0.4%,最大值 ±0.9%,–40°C 至 85°C
- 灵敏度误差:±0.4%
- 失调电压误差:7mA
- 温漂:0.04mA/°C
- 线性误差:0.05%
- 使用寿命和环境漂移:<±0.5%
- 3kVRMS 隔离额定值
- 稳健的 600V 使用寿命内工作电压
- 双向和单向电流检测
- 外部基准电压
- 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
- 信号带宽:80kHz
- 多个灵敏度选项:
- TMCS1100A1 -Q1:50mV/A
- TMCS1100A2 -Q1:100mV/A
- TMCS1100A3 -Q1:200mV/A
- TMCS1100A4 -Q1:400mV/A
- 安全相关认证
- UL 1577 组件认证计划
- IEC/CB 62368-1
TMCS1100-Q1 的说明
TMCS1100-Q1 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 < 1% 的满量程误差。
输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 600V 使用寿命内工作电压和 3kVRMS 基本型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
输出电压与输入电流成正比,并具有四个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1100-Q1 使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入到正输入引脚时,电流极性被视为正极。 VREF 输入引脚提供了一个可变零电流输出电压,允许进行双向或单向电流检测。。
TMCS1100-Q1 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。