3-pin (DBZ) package image

TMAG5124E1CQDBZR 正在供货

双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMAG5124E1CQDBZT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMAG5124 的特性

  • 带双线制接口的霍尔效应开关
  • 低级电流输出选项:
    • TMAG5124A/B/C/D:3.5mA
    • TMAG5124E/F/G/H:6mA
  • 磁性灵敏度:
    • TMAG5124A/E:4mT(典型值)
    • TMAG5124B/F:6mT(典型值)
    • TMAG5124C/G:10mT(典型值)
    • TMAG5124D/H:15mT(典型值)
  • 快速感应带宽:40kHz
  • 支持宽电压范围
    • 工作 V CC 范围:2.5 V 至 38 V
    • 无需外部稳压器
  • 宽工作温度范围
    • 环境工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 保护特性:
    • 支持高达 40 V 的负载突降
    • 反极性保护
  • SOT-23 封装选项

TMAG5124 的说明

TMAG5124 器件是高精度霍尔效应传感器,可提供双线制接口,可用于 工业设计。

TMAG5124 集成了可在两个级别之间切换的电流源,具体取决于施加给器件的磁场值。较高值为固定值,较低值可从两个范围之间选择。此类接口支持传感器与控制器之间的稳定通信,可进行远距离传输,有助于检测断开连接的情况,可将接线数量限于两条。

该器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。虽然封装上有 3 个引脚,但该器件只需要 VCC 和 GND 引脚即可运行。可从这两个引脚分别测量电流,实现高侧或低侧配置。

不同的产品型号可选择不同的磁性灵敏度水平,以满足应用的具体要求。

TMAG5124 的宽工作电压范围和反极性保护适用于各种 工业应用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMAG5124E1CQDBZT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息