封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMAG5124 的特性
- 带双线制接口的霍尔效应开关
- 低级电流输出选项:
- TMAG5124A/B/C/D:3.5mA
- TMAG5124E/F/G/H:6mA
- 磁性灵敏度:
- TMAG5124A/E:4mT(典型值)
- TMAG5124B/F:6mT(典型值)
- TMAG5124C/G:10mT(典型值)
- TMAG5124D/H:15mT(典型值)
- 快速感应带宽:40kHz
- 支持宽电压范围
- 工作 V CC 范围:2.5 V 至 38 V
- 无需外部稳压器
- 宽工作温度范围
- 环境工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 保护特性:
- 支持高达 40 V 的负载突降
- 反极性保护
- SOT-23 封装选项
TMAG5124 的说明
TMAG5124 器件是高精度霍尔效应传感器,可提供双线制接口,可用于 工业设计。
TMAG5124 集成了可在两个级别之间切换的电流源,具体取决于施加给器件的磁场值。较高值为固定值,较低值可从两个范围之间选择。此类接口支持传感器与控制器之间的稳定通信,可进行远距离传输,有助于检测断开连接的情况,可将接线数量限于两条。
该器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。虽然封装上有 3 个引脚,但该器件只需要 VCC 和 GND 引脚即可运行。可从这两个引脚分别测量电流,实现高侧或低侧配置。
不同的产品型号可选择不同的磁性灵敏度水平,以满足应用的具体要求。
TMAG5124 的宽工作电压范围和反极性保护适用于各种 工业应用。