封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMAG5123 的特性
- 平面全极霍尔效应开关
- 高磁性灵敏度:
- TMAG5123B:4.1mT(典型值)
- TMAG5123C:7.5mT(典型值)
- TMAG5123D:10.9mT(典型值)
- 支持宽电压范围
- 2.5V 至 38V 工作 VCC 范围
- 无需外部稳压器
- 宽工作温度范围
- 环境工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 30kHz 连续转换
- 开漏输出
- SOT-23 封装选项
- 保护特性
- 支持高达 40V 的负载突降
- –20V 的反向电池保护
- 输出短路保护
- 输出电流限制
TMAG5123 的说明
TMAG5123 是一款斩波稳定型全极低电平有效平面霍尔效应开关传感器。 TMAG5123 通过测量与表面贴装型 SOT-23 封装印刷电路板 (PCB) 表面平行的磁场,可简化传感器的机械放置。
可以使用不同的灵敏度水平以满足应用的具体要求。当施加的磁通量密度值超过运行点 (BOP) 阈值时(按绝对磁场值计算),开漏输出将产生低电平电压。输出会保持低电平,直到施加磁场降至低于释放点 (BRP) 阈值(也按绝对值计算)。
TMAG5123 具有 2.5V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 -20V,可以在工业应用中稳健运行。