封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMAG5111 的特性
- 带有平面和垂直霍尔效应传感器的 2D 感应
- 与磁铁对齐方式或磁极间距无关的固有正交
- 提供了两个功能选项:
- TMAG5110:独立 2D 输出
- TMAG5111:速度和方向输出
- 超高磁性灵敏度:
- TMAG511xx2:±1.4mT(典型值)
- TMAG511xx4:±3mT(典型值)
- 40kHz 高速感应带宽
- 2.5V 至 38V 工作 VCC 范围
- 开漏输出(10mA 灌电流)
- 宽工作环境温度范围:
- -40°C 至 +125°C
-
保护特性
- 反向电源保护(高达 -20V)
- 器件最高支持 40V
- 输出短路保护
- 输出电流限制
TMAG5111 的说明
TMAG5110 和 TMAG5111 是 二维双通道霍尔效应锁存器,通过 2.5V 至 38V 电源供电。由于专为高速和高温电机应用设计,这些器件针对利用旋转磁体的应用进行了优化。通过集成两个传感器和两个单独的信号链, TMAG511x 可提供两个独立的数字输出用于速度和方向计算 (TMAG5111),或直接为每个独立锁存器提供数字输出 (TMAG5110)。这种高度集成允许使用一个 TMAG511x 器件,而不是两个单独的锁存器。
该器件提供标准的 3mT 工作点以及高灵敏度 1.4mT 工作点。更高的磁性灵敏度可实现灵活的低成本磁体选型和机械部件放置。 TMAG511x 还提供了三个 2 轴组合选项(X-Y、Z-X、Z-Y),以允许传感器相对于磁体灵活放置。
该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。