5-pin (DBV) package image

TMAG5111A2AQDBVR 正在供货

高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMAG5111A2AQDBVT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMAG5111 的特性

  • 带有平面和垂直霍尔效应传感器的 2D 感应
  • 与磁铁对齐方式或磁极间距无关的固有正交
  • 提供了两个功能选项:
    • TMAG5110:独立 2D 输出
    • TMAG5111:速度和方向输出
  • 超高磁性灵敏度:
    • TMAG511xx2:±1.4mT(典型值)
    • TMAG511xx4:±3mT(典型值)
  • 40kHz 高速感应带宽
  • 2.5V 至 38V 工作 VCC 范围
  • 开漏输出(10mA 灌电流)
  • 宽工作环境温度范围:
    • -40°C 至 +125°C
  • 保护特性
    • 反向电源保护(高达 -20V)
    • 器件最高支持 40V
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制

TMAG5111 的说明

TMAG5110 和 TMAG5111 是 二维双通道霍尔效应锁存器,通过 2.5V 至 38V 电源供电。由于专为高速和高温电机应用设计,这些器件针对利用旋转磁体的应用进行了优化。通过集成两个传感器和两个单独的信号链, TMAG511x 可提供两个独立的数字输出用于速度和方向计算 (TMAG5111),或直接为每个独立锁存器提供数字输出 (TMAG5110)。这种高度集成允许使用一个 TMAG511x 器件,而不是两个单独的锁存器。

该器件提供标准的 3mT 工作点以及高灵敏度 1.4mT 工作点。更高的磁性灵敏度可实现灵活的低成本磁体选型和机械部件放置。 TMAG511x 还提供了三个 2 轴组合选项(X-Y、Z-X、Z-Y),以允许传感器相对于磁体灵活放置。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMAG5111A2AQDBVT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息