TLV766-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.8, 3.3, 5 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 52 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.8, 3.3, 5 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 52 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 结温:–40°C 至 +150°C,T J
  • 输入电压范围:2.5V 至 16V(最大 18V)
  • 输出电压范围:
    • 0.8V 至 14.6V(可调节)
    • 1.2V 至 12V(固定)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 低静态电流 (I Q):
    • 空载时典型值为 50µA
    • 禁用时最大值为 4µA
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 功能安全型
  • 封装:具有可湿性侧面的 8 引脚、3mm × 3mm WSON 封装
    • 低热阻 (R θJA):51.9°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 结温:–40°C 至 +150°C,T J
  • 输入电压范围:2.5V 至 16V(最大 18V)
  • 输出电压范围:
    • 0.8V 至 14.6V(可调节)
    • 1.2V 至 12V(固定)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 低静态电流 (I Q):
    • 空载时典型值为 50µA
    • 禁用时最大值为 4µA
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 功能安全型
  • 封装:具有可湿性侧面的 8 引脚、3mm × 3mm WSON 封装
    • 低热阻 (R θJA):51.9°C/W

TLV766-Q1 是一款具有宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压和高达 500mA 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 12V,在可调节版本中输出可高达 14.6V。

该器件具有宽输入电压范围,因此可由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件还具有宽输出电压范围,不仅可为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,还能为微控制器 (MCU) 和处理器供电。

TLV766-Q1 具有 1% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。

内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。该器件具有 20Hz 至 20kHz 的高纹波抑制,是为音频组件供电的理想选择。

TLV766-Q1 采用具有可湿性侧面和低热阻的 8 引脚、3mm × 3mm VSON (DRB) 封装。

TLV766-Q1 是一款具有宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压和高达 500mA 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 12V,在可调节版本中输出可高达 14.6V。

该器件具有宽输入电压范围,因此可由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件还具有宽输出电压范围,不仅可为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,还能为微控制器 (MCU) 和处理器供电。

TLV766-Q1 具有 1% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。

内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。该器件具有 20Hz 至 20kHz 的高纹波抑制,是为音频组件供电的理想选择。

TLV766-Q1 采用具有可湿性侧面和低热阻的 8 引脚、3mm × 3mm VSON (DRB) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLV767-Q1 正在供货 提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器 Higher-current (1 A) alternative

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV766-Q1 500mA、16V 线性稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-3-25
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-23
功能安全信息 TLV766-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023-3-2
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019-6-27
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019-4-8
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017-3-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频