主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TLV612901

正在供货

5.5V, 8A, synchronous boost converter with bypass mode, I2C interface and fast transient response

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Pass-through mode, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Pass-through mode, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YBG) 16 2.486929 mm² (1.577 mm × 1.577 mm)
  • 1.8V 到 5.5V 的宽 VIN 范围
    • 2.2V 启动输入电压
  • 通过 I2C 实现可编程平均输入电流限制(3.5A 至 11A),默认值为 8A
  • 通过 I2C 实现可编程输出电压(2.35V 至 5.5V),默认值为 5.0V
  • 较高的效率和功率容量
    • 默认 8A 平均输入电流限制
    • 两个 8mΩ (LS)/8mΩ (HS) MOSFET
    • 10mΩ 旁路 MOSFET
    • VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V 且 IOUT = 1.5 A 时峰值效率为 96.3%
    • 效率高达 94.4%(VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V 且 IOUT = 4A 时)
  • VIN > VOUT 时自动旁路模式
  • 可在轻负载下选择自动 PFM、强制 PWM 或超声波模式
  • EN 逻辑为低电平时的输出放电功能
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 热关断和过流保护
  • 输出短路保护
  • 与 I2C 兼容的接口速率高达 1Mbps
  • 1.2V I/O 逻辑控制接口
  • 16 焊球 WCSP 封装
  • 1.8V 到 5.5V 的宽 VIN 范围
    • 2.2V 启动输入电压
  • 通过 I2C 实现可编程平均输入电流限制(3.5A 至 11A),默认值为 8A
  • 通过 I2C 实现可编程输出电压(2.35V 至 5.5V),默认值为 5.0V
  • 较高的效率和功率容量
    • 默认 8A 平均输入电流限制
    • 两个 8mΩ (LS)/8mΩ (HS) MOSFET
    • 10mΩ 旁路 MOSFET
    • VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V 且 IOUT = 1.5 A 时峰值效率为 96.3%
    • 效率高达 94.4%(VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V 且 IOUT = 4A 时)
  • VIN > VOUT 时自动旁路模式
  • 可在轻负载下选择自动 PFM、强制 PWM 或超声波模式
  • EN 逻辑为低电平时的输出放电功能
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 热关断和过流保护
  • 输出短路保护
  • 与 I2C 兼容的接口速率高达 1Mbps
  • 1.2V I/O 逻辑控制接口
  • 16 焊球 WCSP 封装

TLV612901 是一款具有集成旁路模式的 5.5V、11A 同步升压转换器,适用于单节电池供电系统。该器件可在宽输入电压范围内运行,并支持 2.2V 的启动。输出电压可通过 I2C 进行编程,范围为 2.35V 至 5.5V,默认值为 5.0V。TLV612901 经过优化,可在宽电池工作范围内实现高功率能力、快速瞬态响应和高效率。

TLV612901 可用作高功率前置稳压器,以在延长电池运行时间的同时克服供电系统的输入压降和输入电流限制。当输入电压高于目标输出电压时,该器件会自动进入旁路模式以实现卓越效率。当输入电压降至目标输出电压以下时,该器件会无缝转换至升压模式,以保持稳定的输出电压并能够充分利用电池容量。该器件还支持通过 I2C 实现强制旁路操作。

TLV612901 还支持可选轻负载工作模式、关断期间的输出放电,以及输入和输出之间的真正断开。TLV612901 可采用 16 焊球 WCSP 封装。

TLV612901 是一款具有集成旁路模式的 5.5V、11A 同步升压转换器,适用于单节电池供电系统。该器件可在宽输入电压范围内运行,并支持 2.2V 的启动。输出电压可通过 I2C 进行编程,范围为 2.35V 至 5.5V,默认值为 5.0V。TLV612901 经过优化,可在宽电池工作范围内实现高功率能力、快速瞬态响应和高效率。

TLV612901 可用作高功率前置稳压器,以在延长电池运行时间的同时克服供电系统的输入压降和输入电流限制。当输入电压高于目标输出电压时,该器件会自动进入旁路模式以实现卓越效率。当输入电压降至目标输出电压以下时,该器件会无缝转换至升压模式,以保持稳定的输出电压并能够充分利用电池容量。该器件还支持通过 I2C 实现强制旁路操作。

TLV612901 还支持可选轻负载工作模式、关断期间的输出放电,以及输入和输出之间的真正断开。TLV612901 可采用 16 焊球 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV612901 具有旁路模式和 I2C 接口的 5.5V、11A 同步升压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频