TLV571IPW

正在供货

具有自动或 S/W 电源关闭功能的 8 位 1.25MSPS 单通道硬件配置,低功耗 | PW | 24 | -40 to 85

等同于: TLV571IPW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

ADS8661IPW 正在供货 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 12 位、1.25MSPS、1 通道 SAR ADC | PW | 16 | -40 to 125
ADS8661IPWR 正在供货 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 12 位、1.25MSPS、1 通道 SAR ADC | PW | 16 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV571 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 60 | TUBE

TLV571 的特性

  • Fast Throughput Rate: 1.25 MSPS at 5 V, 625 KSPS at 3 V
  • Wide Analog Input: 0 V to AVDD
  • Differential Nonlinearity Error: < ± 0.5 LSB
  • Integral Nonlinearity Error: < ± 0.5 LSB
  • Single 2.7-V to 5.5-V Supply Operation
  • Low Power: 12 mW at 3 V and 35 mW at 5 V
  • Auto Power Down of 1 mA Max
  • Software Power Down: 10 uA Max
  • Internal OSC
  • Hardware Configurable
  • DSP and Microcontroller Compatible Parallel Interface
  • Binary/Twos Complement Output
  • Hardware Controlled Extended Sampling
  • Hardware or Software Start of Conversion
  • Applications
    • Mass Storage and HDD
    • Automotive
    • Digital Servos
    • Process Control
    • General-Purpose DSP
    • Image Sensor Processing

TLV571 的说明

The TLV571 is an 8-bit data acquisition system that combines a high-speed 8-bit ADC and a parallel interface. The device contains two on-chip control registers allowing control of software conversion start and power down via the bidirectional parallel port. The control registers can be set to a default mode using a dummy RD\ while WR\ is tied low allowing the registers to be hardware configurable.

The TLV571 operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply. It accepts an analog input range from 0 V to AVDD and digitizes the input at a maximum 1.25 MSPS throughput rate at 5 V. The power dissipations are only 12 mW with a 3-V supply or 35 mW with a 5-V supply. The device features an auto power-down mode that automatically powers down to 1 mA 50 ns after conversion is performed. In software power-down mode, the ADC is further powered down to only 10 uA.

Very high throughput rate, simple parallel interface, and low power consumption make the TLV571 an ideal choice for high-speed digital signal processing.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息