封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV320ADC3100 的特性
- 立体声音频 ADC:
- 92dBA 信噪比
- 支持从 8kHz 到 96kHz 的 ADC 采样率
- 具有可编程系数和内置处理块的灵活数字滤波:
- 针对语音的低延迟无限脉冲响应 (IIR) 滤波器
- 针对音频的线性相位有限脉冲响应 (FIR) 滤波器
- 多达 5 个附加的可编程双二阶滤波器
- 可编程高通滤波器
- 四个具有可配置自动增益控制 (AGC) 功能的音频输入:
- 在单端或者全差分配置中可编程
- 可选三态,用于轻松与其他音频器件进行互操作
- 低功耗并具有广泛模块功率控制:
- 6mW 单声道录制,8kHz
- 11mW 立体声录制,8kHz
- 10mW 单声道录制,48kHz
- 17mW 立体声录制,48kHz
- 可编程麦克风偏置
- 用于时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
- I2C 控制总线
- 音频串行数据总线支持 I2S、左平衡和右平衡、DSP、PCM 和 TDM 模式
- 电源:
- 模拟:2.7V 至 3.6V
- 数字:内核:1.65V 至 1.95V,
I/O:1.1V–3.6V
- 封装:4mm × 4mm,24 引脚 RGE (VQFN)
TLV320ADC3100 的说明
TLV320ADC3100 是一款低功耗、立体声音频模数转换器 (ADC),此器件支持 8kHz 至 96kHz 的采样率并具有一个可提供高达 40dB 模拟增益或自动增益控制 (AGC) 的集成可编程增益放大器。还提供粗糙衰减为 0dB,-6dB,或者关闭的前端输入。此输入在一个单端组合或者完全差分配置中可编程。通过 I2C 接口可提供广泛的基于寄存器的功率控制,从而启用单声道或者立体声录音。TLV320ADC3100 集成了可编程通道增益、数字音量控制、锁相环 (PLL)、可编程双二阶滤波器和低延迟滤波模式。利用可以根据具体应用需求进行选择的预编程内置处理块 (PRB),可以优化性能和功耗。TLV320ADC3100 的低功耗和灵活性特性使其非常适合电池供电便携式设备。TLV320ADC3100 与 TLV320ADC3101 在外形和软件上兼容。
AGC 可在宽范围的启动(7ms 至 1.4s)和衰减(50ms 至 22.4s)时间内进行编程。包含一项用于避免噪声抽吸的可编程噪声门功能。提供了针对语音和电话进行优化的低延迟中断识别寄存器 (IIR) 滤波器,并且提供了针对音频进行优化的线性相位有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。还提供了可编程 IIR 滤波器,这些滤波器可用于声音均衡或者消除噪声分量。可以对音频串行总线进行编程,以支持 I2S、左平衡、右平衡、数字信号处理器 (DSP)、脉冲编码调制 (PCM) 和时分多路复用 (TDM) 模式。音频总线可以在主/从模式下运行。
包括一个用于灵活时钟生成的可编程集成 PLL,并且为来自各种可用 MCLK 的所有标准音频速率提供支持,这些 MCLK 的工作频率从 512kHz 到 50MHz 不等,其中包括最常用的 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 和 19.68MHz 系统时钟频率。