封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV2711 的特性
- 输出摆幅包括两个电源轨
- 低噪声:f = 1kHz 时的典型值为 50nV/√Hz
- 低输入偏置电流:1pA(典型值)
- 功耗极低:每通道 11µA(典型值)
- 共模输入电压范围包括负轨
- 宽电源电压范围:2.7V 至 10V
- 采用 SOT-23 封装
TLV2711 的说明
TLV2711 是一款单路低电压运算放大器,采用 5 引脚、SOT-23 封装。该器件仅消耗 11µA(典型值)电源电流,适用于电池供电型应用。从下图可以看出,TLV2711 在 1kHz 下的 3V 噪声水平为 50nV/√Hz。该器件在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。
TLV2711 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。得益于微功耗水平与 3V 工作电压的组合,这些器件在手持监控和遥感应用中表现良好。
此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。
SOT-23 封装总面积为 5.6mm2,只需要标准 8 引脚 SOIC 封装三分之一的布板空间。这种超小型封装使设计人员能够将单个放大器放置在非常靠近信号源的位置,并更大限度地减少从长 PCB 布线中拾取的噪声。