封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV2221 的特性
- 输出摆幅包括两个电源轨
- 低噪声:f = 1kHz 时的典型值为 19nV/√Hz
- 低输入偏置电流:±10pA 典型值
- 完全适用于单电源 3V 和 5V 运行
- 超低功耗:130µA 典型值
- 共模输入电压范围包括负电源轨
- 宽电源电压范围:2.7V 至 10V
TLV2221 的说明
TLV2221 是一款单路低电压运算放大器,采用 SOT-23 封装。TLV2221 在 TLV2231 和微功耗 TLV2211 的交流性能和输出驱动之间进行了折衷。
TLV2221 仅消耗 150µA(最大值)电源电流,适用于电池供电应用。该器件在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。
TLV2221 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。得益于微功耗水平与 3V 工作电压的组合,这些器件在手持监控和遥感应用中表现良好。此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。
SOT-23 封装总面积为 5.6mm2,只需要标准 8 引脚 SOIC 封装三分之一的布板空间。这种超小型封装使设计人员能够将单个放大器放置在非常靠近信号源的位置,并更大限度地减少从长印刷电路板 (PCB) 布线中拾取的噪声。TI 还特别注意提供针对电路板布局进行优化的引脚排列(请参阅固定增益同相放大器的典型表面贴装布局)。两个输入通过接地分离,防止耦合或漏电路径。OUT 与 IN− 端子位于电路板的同一端,用于提供负反馈。最后,可以轻松在封装周围放置增益设置电阻和去耦电容。