封装信息
封装 | 引脚 FCBGA (CTR) | 144 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 119 | JEDEC TRAY (5+1) |
TLK10031 的特性
- 单通道多速率收发器
- 支持 10GBASE-KR,XAUI,和 1GBASE-KX 以太网标准
- 支持所有数据速率高达 10Gbps 通用公共无线接口 (CPRI) 和开放基站架构协议 (OBSAI)
- 在高速端支持数据速率高达 10.3125Gbps 的多速率串行解串器 (SERDES) 运行,在低速端支持的数据速率高达 5Gbps
- 高速端和低速端上的差分电流模式逻辑 (CML) I/O 接口
- 到背板、无源和有源铜线缆、或者小尺寸可插拔 (SFP)+ 光模块的接口
- 具有多输出时钟选项的可选基准时钟
- 支持伪随机二进制序列 (PRBS)、随机测试兼容模板 (CRPAT)、长连续抖动测试图案 (CJPAT)、高/低/混频模式以及 KR 伪随机模式生成和验证、方波生成
- 支持数据重定时操作
- 两个电源:1V(内核)和 1.5V/1.8V (I/O)
- 无需电源排序
- 发送去加重功能和接收自适应均衡可允许扩展背板/线缆达到高速端和低速端
- 信号损失 (LOS) 检测
- 支持 10G-KR 链路协商、前向纠错、自动协商
- 超大数据包支持
- JTAG;IEEE 1149.1 测试接口
- 工业标准管理数据输入输出 (MDIO) 控制接口
- 65nm 高级 CMOS 技术
- 工业用环境运行温度(-40°C 至 85°C)
- 功耗:800mW(标称值)
TLK10031 的说明
TLK10031 是一款适用于高速双向点对点数据传输系统的单通道多速率收发器。这个器件支持三个主模式。它可被用作一个 XAUI 到 10GBASE-KR 的收发器、一个通用 8b/10b 多速率 4:1,2:1,1:1 串行器/解串行器,或者被用在 1G-KX 模式中。