封装信息
封装 | 引脚 SOP (PS) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
TLC555 的特性
- 极低功耗:
- VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
- 能够在非稳态模式下正常工作
- 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
- 高输出电流能力
- 灌电流:100mA(典型值)
- 拉电流:10mA(典型值)
- 输出与 CMOS、TTL 和 MOS 完全兼容
- 低电源电流在输出转换期间降低了尖峰
- 2V 至 15V 单电源运行
- 在功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚
- ESD 保护超出 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规定的 1000V
- 可用于 Q 级温度汽车
- 高可靠性汽车应用
- 配置控制和打印支持
- 通过汽车标准鉴定
TLC555 的说明
TLC555 是一款采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑器件完全兼容,可在最高 2MHz 的频率下运行。由于输入阻抗较高,此器件可支持比 NE555 或 LM555 所支持的计时电容器更小的计时电容器。因此,可实现更加准确的延时时间和振荡。在整个电源电压范围内可保持较低功耗。
与 NE555 类似,TLC555 有一个约等于电源电压三分之一的触发电平以及一个约等于电源电压三分之二的阈值电平。可使用控制电压端子 (CONT) 来改变这些电平。当触发输入 (TRIG) 下降至低于触发电平的时候,触发器被设定并且输出变为高电平。如果 TRIG 高于触发电平并且阈值输入 (THRES) 在阈值电平之上的话,触发器被复位并且输出为低电平。复位输入 (RESET) 的优先级高于所有其它输入并且可被用来启动一个新的定时周期。如果 RESET 为低电平,触发器被复位并且输出为低电平。只要当输出为低电平,在放电端子 (DISCH) 和接地 (GND) 之间提供一个低阻抗路径。所有未用输入端必须接入合适的逻辑电平以免发生误触发。