封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TLC555-Q1 的特性
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 1
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 极低功耗
- VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
- 能够在 A 稳态模式下正常工作
- 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
- 高输出电流能力
- 灌电流:100mA(典型值)
- 拉电流:10mA(典型值)
- 输出与 CMOS,TTL,和 MOS 完全兼容
- 低电源电流减少输出瞬态期间的尖峰
- 2V 至 15V 单电源运行
- 在功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列
TLC555-Q1 的说明
TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™工艺制造的单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑器件完全兼容,可在最高 2MHz 的频率下运行。由于具有较高的输入阻抗,此器件所使用的电容器比 NE555 所用的电容器要小。因此,可实现更加准确的时间延迟和振荡。在整个
电源电压范围内可保持较低功耗。
与 NE555 相同,TLC555-Q1 的触发电平约为电源电压的三分之一,阈值电平约为电源电压的二分之一。可使用控制电压端子 (CONT) 来改变这些电平。
触发器输入 (TRIG) 降至触发电平以下会设置触发器,并将输出电平拉高。TRIG 高于触发电平且阈值输入 (THRES) 高于阈值电平将重置触发器,且输出为低电平。复位输入 (RESET) 可以覆盖所有其他输入,可用于启动新计时周期。RESET 变为低电平将重置触发器,且输出为低电平。每当输出为低电平时,放电端子 (DISCH) 和 GND 之间就会存在低阻抗路径。将所有未用输入接入合适的逻辑电平以免发生误触发。
TLC555-Q1 的优点在于,器件在输出跳变期间的电源电流尖峰显著降低。虽然 CMOS 输出能够灌入超过 100mA 的电流并拉取超过 10mA 的电流,但 TLC555-Q1 具有低电流尖峰的主要原因还在于边沿速率。这大大减少了对较大去耦合电容器的需要,而 NE555 则需要此类电容器。
TLC555-Q1 可在 –40°C 至 125°C 的整个汽车工作温度范围内运行。