封装信息
| 封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 10 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLA2021 的特性
- 业界成本最低的 12 位 Δ-Σ ADC
- 超小型 X2QFN 封装:2mm × 1.5mm
- 高集成度:
- 4 个单端或 2 个差分输入成就了TLA2024业界最高通道密度 ADC(每个通道 0.75mm²)
- PGA(仅限 TLA2022 and TLA2024)
- 电压基准
- 振荡器
- 低电流消耗:150µA
- 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
- 可编程数据速率:128SPS 至 3.3kSPS
- I2C™兼容接口:
- 支持标准模式和快速模式
- 三个引脚可选 I2C 地址
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
TLA2021 的说明
TLA2021, TLA2022, and TLA2024 器件 (TLA202x) 均为易于使用的低功耗、12 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),适用于任何类型的系统监控 应用 (比如电源或电池电压监控、电流检测或温度测量)。TLA2021 和 TLA2022 采用超小型无引线 10 引脚 X2QFN 封装,为单通道 ADC,而 TLA2024 采用 灵活的输入多路复用器 (MUX),具有两个差动输入测量选项或四个单端输入测量选项。
TLA202x 集成了电压基准和振荡器。此外,TLA2022 and TLA2024 包括一个可编程增益放大器 (PGA),其可选输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,可同时支持大小信号测量。
TLA202x 通过兼容 I2C 的接口进行通信,且既可在连续转换模式下工作,也可在单冲转换模式下工作。在单冲转换模式下,这些器件会在一次转换后自动断电,从而显著降低空闲期间的功耗。
所有这些 特性,加上较宽的工作电源电压范围,使得 TLA202x 十分适合功率受限和空间受限的系统监控 应用中,中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。