主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

TL4050A50-Q1

正在供货

产品详情

未提供此产品的参数。
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 2.048V、2.5V、4.096V 和 5V 的固定输出电压
  • 严格输出容差和低温度系数
    • 0.1%(最大值),50ppm/°C - A 级
    • 0.2%(最大值),50ppm/°C - B 级
    • 0.5%(最大值),50ppm/°C – C 级
  • 低输出噪声:41µVRMS 典型值
  • 宽工作电流范围:60µA(典型值)至 15mA
  • 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 2.048V、2.5V、4.096V 和 5V 的固定输出电压
  • 严格输出容差和低温度系数
    • 0.1%(最大值),50ppm/°C - A 级
    • 0.2%(最大值),50ppm/°C - B 级
    • 0.5%(最大值),50ppm/°C – C 级
  • 低输出噪声:41µVRMS 典型值
  • 宽工作电流范围:60µA(典型值)至 15mA
  • 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

TL4050-Q1 系列并联电压基准功能多样、易于使用且适合各种应用。该二端子固定输出器件无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时也可保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在宽工作电流和温度范围内实现稳定的输出电压。

TL4050-Q1 具有三个初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。这样设计人员可以非常灵活地为任何应用选择具有最高性价比的产品。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最低电流为 45µA(典型值),专为便携式应用设计。

TL4050x-Q1 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。

TL4050-Q1 系列并联电压基准功能多样、易于使用且适合各种应用。该二端子固定输出器件无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时也可保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在宽工作电流和温度范围内实现稳定的输出电压。

TL4050-Q1 具有三个初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。这样设计人员可以非常灵活地为任何应用选择具有最高性价比的产品。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最低电流为 45µA(典型值),专为便携式应用设计。

TL4050x-Q1 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL4050-Q1 精密微功耗并联电压基准 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-8-4
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019-8-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频