TIOS102YAHR

正在供货

具有低残余电压和集成浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器 | YAH | 12 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TIOS102YAHR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YAH) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R

TIOS102 的特性

  • 宽电源运行
    • 4.75V 至 36V 电源电压(TIOS102、TIOS1023)
    • 7V 至 36V 电源电压 (TIOS1025)
  • PNP、NPN 或推挽可配置输出
  • 提供功能安全
  • 与 TIOS101(x) 引脚兼容,并提升了性能
    • 在 200mA 条件下,残余电压低,为 0.5V (典型值)
    • 提供驱动器电流限制能力
    • 改善了封装的热性能
    • 更低的驱动器压摆率,可减少过冲(最大 750ns)
  • 集成保护特性,使系统更加稳健

    • 可配置驱动器过流限制: (50mA 至 350mA)
    • 在 VCC、OUT 和 GND 上提供高达 65V 的反极性保护
    • 过流、过热和 UVLO 的故障指示灯
    • 支持高感性负载的安全快速消磁
    • 工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • VCC 和 OUT 上集成 EMC 保护功能
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 能驱动高容性负载
  • 静态电源电流小于 1.5mA 典型值(禁用驱动器时)
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOS1023:3.3V LDO
    • TIOS1025:5V LDO
    • TIOS1023L (DSBGA):可选 3.3V/5V LDO 输出
  • 节省空间的小型封装选项
    • 3mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装(与 TIOS101 引脚兼容)
    • 2.45 mm x 1.7 mm DSBGA 封装

TIOS102 的说明

TIOS102(x) 器件可配置为高侧、低侧或推挽驱动器。这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并集成反向极性保护功能。

只需通过一个引脚可编程接口便可轻松连接到电路。可使用外部电阻器配置输出电流限值。提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息