封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TCAN4550-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 功能安全质量管理型
- 带有集成 CAN FD 收发器和串行外设接口 (SPI) 的 CAN FD 控制器
- CAN FD 控制器支持 ISO 11898-1:2015 和 Bosch M_CAN 修订版 3.2.1.1
- 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
- 支持 CAN FD 数据速率高达 8Mbps,且 SPI 时钟速率高达 18MHz
- 向后兼容经典 CAN
- 工作模式:正常、待机、睡眠和失效防护
- 为微处理器提供 3.3V 至 5V 输入/输出逻辑支持
- 在 CAN 总线上具有宽工作范围
- ±58V 总线故障保护
- ±12V 共模电压
- 集成的低压降稳压器为 CAN 收发器提供 5V 电压,并为外部器件提供高达 70mA 的电流
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑终端为高阻抗 (运行总线或应用上无负载)
- 上电和断电无干扰运行
TCAN4550-Q1 的说明
TCAN4550-Q1 是带有集成 CAN FD 收发器的 CAN FD 控制器,支持高达 8Mbps 的数据速率。此 CAN FD 控制器符合 ISO11898-1:2015 高速控制器局域网 (CAN) 数据链路层的规范,并满足 ISO11898–2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。
TCAN4550-Q1 通过串行外设接口 (SPI) 在 CAN 总线和系统处理器之间提供了一个接口,同时支持经典 CAN 和 CAN FD,并为不支持 CAN FD 的处理器提供端口扩展或 CAN 支持。 TCAN4550-Q1 提供 CAN FD 收发器功能:传输到总线的差分传输能力和从总线接收的差分接收能力。该器件支持通过本地唤醒 (LWU) 进行唤醒以及使用实现 ISO11898-2:2016 唤醒模式 (WUP) 的 CAN 总线进行总线唤醒。
为了保证器件和 CAN 总线的稳健耐用性,此器件包括很多保护特性。这些特性包括失效防护 模式、内部显性状态超时 、宽总线工作范围 和超时看门狗,等等。