封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TCAN332 的特性
- 3.3V 单电源运行
- 数据速率高达 5Mbps(TCAN33xG 器件)
- 符合 ISO 11898-2 标准
- SOIC-8 和 SOT-23 封装选项
- 工作模式:
- 正常模式(所有器件)
- 具有唤醒功能的低功耗待机模式 (TCAN334)
- 静音模式(TCAN330、TCAN337)
- 关断模式(TCAN330、TCAN334)
- ±12V 的宽共模工作电压范围
- ±14V 的总线引脚故障保护
- 总环路延迟 < 135ns
- 宽工作环境温度范围:–40°C 至 125°C
- 优化了未上电时的性能:
- 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 上电/断电无干扰运行
- 出色的 EMC 性能
- 保护 功能:
- 总线终端的 ESD 保护
- HBM ESD 保护超过 ±25kV
- IEC61000-4-2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV
- 驱动器显性超时 (TXD DTO)
- 接收器显性超时 (RXD DTO)
- 故障输出引脚(仅 TCAN337)
- VCC 欠压保护
- 热关断保护
- 总线引脚限流
- 总线终端的 ESD 保护
TCAN332 的说明
TCAN33x 系列器件兼容 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据传输速率均高达 1Mbps。TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 器件的 ISO 11898-2 更新版本发布正在审理中(包括 CAN FD 和定义环路延迟对称的附加时序参数)。这些器件具有许多保护 特性, 包括驱动器和接收器显性超时 (DTO),用以确保 CAN 网络的稳定性。该系列器件还集成有 12kV IEC-61000-4-2 ESD 接触放电保护,无需使用附加组件即可确保系统级的稳定性。
该系列收发器采用 3.3V 单电源供电,因此可以直接连接 3.3V CAN 控制器/微控制器 (MCU)。此外,这些器件完全兼容同一总线上的其他 5V CAN 收发器。
由于显性共模和隐性共模相匹配,这些器件具有卓越的 EMC 性能。这些器件具有超低功耗的关断模式和待机模式,对于电池供电型应用而言极具 吸引力中的数字输入 D 类音频放大器。
该系列器件提供便于插接的标准 8 引脚 SOIC 封装以及面向空间受限类应用的小型 SOT-23 封装提供了出色的功能性与安全性。