封装信息
| 封装 | 引脚 VSON (DMT) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TCAN1145-Q1 的特性
- AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
- 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
- TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 在发送/接收无差错经典 CAN 或 CAN FD 数据的同时支持选择性唤醒/局部联网功能。
- CAN FD 通信速率高达 5 Mbps
- 功能安全质量管理型(TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1)
- 提供功能安全 (TCAN1145-Q1)
- TCAN114x-Q1 支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压
- 宽工作电压范围:
- ±58V 总线故障保护
- ±12V 共模
- TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 支持:
- 看门狗:超时、窗口和 Q&A
- 总线故障诊断和报告
- 可编程 INH/LIMP 引脚
- 14 引脚 SOIC、VSON 和 SOT23 封装
- 采用 VSON 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TCAN1145-Q1 的说明
TCAN114x-Q1 是一系列支持高达 5 Mbps 数据速率的增强型高速 CAN FD 收发器。这些器件使用串行外设接口 (SPI) 进行配置,支持使用全部功能。通过向 VIO 引脚施加适当的电压, TCAN114x-Q1 可支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压,从而允许使用低功耗处理器。
TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 收发器支持选择性唤醒功能(能够根据 WUF 标识进行唤醒)。此功能可让系统实现局部联网,并在活动状态下以更少的节点数运行,而其余节点处于低功耗睡眠模式。收发器和选择性唤醒功能符合 ISO 11898-2:2016 标准的规范。
TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 是支持看门狗和高级总线诊断功能的全功能器件。为便于调试,可以使用高级总线故障诊断和通信功能来确定特定总线故障。
TCAN114x-Q1 是一个与寄存器兼容的增强型高速 CAN FD 收发器系列,使系统设计人员只需进行极少的软件更改而无需修改硬件,即可灵活实现所需的功能。TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 抑制 (INH) 引脚可用于使能节点电源,或者配置为在看门狗发生错误时使用的跛行回家引脚。