封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TCA9617B 的特性
- 双通道双向 I2C 缓冲器
- 支持标准模式、快速模式 (400kHz) 和快速模式+ (1MHz) I2C 操作
- 在 A 侧,工作电源电压范围为 0.8V 至 5.5V
- 在 B 侧,工作电源电压范围为 2.2V 至 5.5V
- 0.8V 至 5.5V 和 2.2V 至 5.5V 的电压电平转换
- 针对 TCA9517 的封装和功能替代产品
- 高电平有效中继器使能输入
- 漏极开路 I2C I/O
- 5.5V 电压容错 I2C 和启用输入支持
- 无闭锁操作
- 断电高阻抗 I2C 总线引脚
- 器件上支持时钟扩展和多控制器仲裁
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型
- 1500V 充电器件模型
TCA9617B 的说明
TCA9617B 是一款用于 I2C 总线和 SMBus 系统的 BiCMOS 双路双向缓冲器。此器件可在混合模式应用中提供低电压(低至 0.8V)和较高电压(2.2V 至 5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换和下行转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展 I2C 和相似的总线系统。
TCA9617B 缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,从而将两条 550pF 的总线连接至一个 I2C 应用。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。