封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TCA9555 的特性
- 低待机电流消耗,最大为 3.5µA
- I2C 至并行端口扩展器
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
- 兼容大多数微控制器
- 400kHz 快速 I2C 总线
- 具有 3 个地址引脚的可配置从器件地址
- 极性反转寄存器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,可用于直接驱动 LED
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TCA9555 的说明
该面向两线双向总线 (I2C) 的 16 位 I/O 扩展器专为 1.65V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。它可通过 I2C 接口为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
TCA9555 由两个 8 位配置(输入或输出选择)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统主控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启动为输入或输出。每一个输入或者输出的数据被保存在相应的输入或者输出寄存器内。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换。
除了包含内部 I/O 上拉电阻器之外,TCA9555 与 TCA9535 相同,该电阻器在配置为输入和未驱动时,可将 I/O 拉至默认高电平。
三个硬件引脚(A0、A1 和 A2)用于对 I2C 地址进行编程,该地址允许高达八个 TCA9555 器件共享同一个 I2C 总线或 SMBus。TCA9555 的固定 I2C 地址与 PCF8575、PCF8575C 和 PCF8574 相同,最多允许这些器件中任意八个共享同一个 I2C 总线或 SMBus。