封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TCA9543A 的特性
- 2 选 1 双向转换开关
- 与 I2C 总线和系统管理总线 (SMBus) 兼容
- 两个低电平有效中断输入
- 低电平有效中断输出
- 低电平有效复位输入
- 两个地址引脚,允许在 I2C 总线上支持多达四个 TCA9543A 器件
- 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
- 上电时所有开关通道取消选定
- 低 RON 开关
- 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间
进行电压电平转换 - 上电时无干扰
- 支持热插入
- 低待机电流
- 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
- 5.5V 耐压输入
- 0 至 400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
TCA9543A 的说明
TCA9543A 是一款由 I2C 总线控制的双路双向转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对扩展到 2 个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独的 SCn/SDn 通道或者这两个通道。提供两个中断输入 (INT1-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断输出 (INT) 可作为两个中断输入的与 (AND) 操作。
一个低电平有效复位 (RESET) 输入使得 TCA9543A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平的情况下恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使这两个通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能的作用一样。
在开关上建有导通栅极,这样的话,VCC 引脚可被用于限制将由 TCA9543A 传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 5.5V 电压。