24-pin (DB) package image

TCA9535DBR 正在供货

具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TCA9535DBR.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$1.133
100 249 US$0.936
250 999 US$0.672
1,000 + 99,999,999 US$0.506

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TCA9535DBT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$0.641 1 99 US$1.436 100 249 US$1.186 250 999 US$0.852 1,000 + 99,999,999 US$0.641

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TCA9535 的特性

  • I2C 至并行端口扩展器
  • 1.65V 至 5V 的宽电源电压 范围
  • 低待机电流消耗
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 极性反转寄存器
  • 针对多达 8 个器件使用的 3 个硬件地址引脚寻址
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

TCA9535 的说明

TCA9535 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线或 (SMBus) 协议提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。

TCA9535 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统控制器可通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。

TCA9535 除了不包含内部 I/O 上拉电阻器(配置为输入和非驱动时,需要上拉和下拉未用的 I/O 引脚),与 TCA9555 完全相同。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$1.133
100 249 US$0.936
250 999 US$0.672
1,000 + 99,999,999 US$0.506

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TCA9535DBT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$0.641 1 99 US$1.436 100 249 US$1.186 250 999 US$0.852 1,000 + 99,999,999 US$0.641

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息