封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TCA9517-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度:–40°C 至 125°C TA
- 器件 HBM 分级等级:±5500V
- 器件 CDM 分级等级:±1000V
- 提供功能安全
- 双通道双向缓冲器
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 在 A 侧上,工作电源电压范围为 0.9V 至 5.25V
- 在 B 侧上,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.25V
- 可将电压电平从 0.9V 和 2.7V 转换到 5.25V
- 高电平有效中继器使能输入
- 漏极开路 I2C I/O
- 5.25V 耐压 I2C 和使能输入支持混合模式信号操作
- 适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
- 器件断电时 I2C 引脚呈高阻抗状态
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
TCA9517-Q1 的说明
TCA9517-Q1 是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于 I2C 和 SMBus 系统。它能够在混合模式应用中提供低压(低至 0.9V)和更高压(2.7V 至 5.25V)之间的双向电压电平转换(上升转换和/或下降转换)。该器件能够扩展 I2C 和 SMBus 系统,甚至在电平转换期间也不会降低系统性能。
TCA9517-Q1 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因而能够在 I2C 应用中连接两条总线电容高达 400pF 的总线。
TCA9517-Q1 具有两种类型的驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 I/O 都能够承受 5.25V 的过压,即使器件未通电时也是如此(VCCB 和/或 VCCA = 0V)。