封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TCA9511A 的特性
- 支持 I2C 总线信号的双向数据传输
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- -40°C 至 125°C 的 TA 环境空气温度范围
- 对所有 SDA 和 SCL 线路的 1V 预充电可防止带电板插入过程中发生损坏
- 可适应标准模式及快速模式 I2C 器件
- 支持时钟展宽、仲裁及同步
- 断电高阻抗 I2C 引脚
TCA9511A 的说明
TCA9511A 是一款热插拔 I2C 总线缓冲器,支持将 I/O 卡插入带电背板中,而不会损坏数据和破坏时钟线路。控制电路可防止背板侧 I2C 线路(输入)与板卡侧 I2C 线路(输出)相连接(直到背板上出现停止命令或总线空闲情况为止),而不会在板卡上发生总线争用的情况。当建立连接时,该器件可提供双向缓冲,从而使背板及板卡电容保持隔离。在插入过程中,会对 SDA 和 SCL 线路预充电至 1V,从而尽可能减小对器件的寄生电容充电所需的电流。
当 I2C 总线空闲时,可通过将 EN 引脚设置为低电平将 TCA9511A 置于关断模式,从而降低功耗。当 EN 被拉高时,TCA9511A 将恢复正常运行。该器件还包括一个开漏 READY 输出引脚,该引脚负责在背板与板卡侧相连时发出指示信号。当 READY 引脚为高电平时,SDAIN 和 SCLIN 被连接至 SDAOUT 和 SCLOUT。当两侧断开时,READY 引脚为低电平。