封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TCA9406 的特性
- 适用于 I2C 应用中的 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器 转换器
- 用无方向引脚提供双向电压转换
- 高阻抗输出 SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B 引脚(当 OE = 低电平或 VCC = 0V 时)
- 所有 SDA 和 SCL 引脚上都配有内部 10kΩ 上拉电阻器
- A 端口上 1.65V 至 3.6V,B 端口上 2.3V 至 5.5V (VCCA ≤ VCCB)
- VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 无需电源定序:VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
- 当 VCCA 或 VCCB = 0V 时,可实现低至 2µA 的 Ioff
- OE 输入可直接连接至 VCCA,也可通过 GPIO 进行控制
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- A 端口
- 2500V 人体放电模型 (A114-B)
- 250V 机器放电模式 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- B 端口
- 8kV 人体放电模型 (A114-B)
- 250V 机器放电模式 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- A 端口
TCA9406 的说明
TCA9406 是一款具有输出使能 (OE) 输入的 2 位双向 I2C 和 SMBus 电压电平转换器。它在 A 侧的运行电压范围为 1.65V 至 3.6V,基准为 VCCA,在 B 侧的运行电压范围为 2.3V 至 5.5V,基准为 VCCB。因此,该器件能够在典型的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电源轨之间,进行任何高低逻辑信号电平切换。
OE 输入引脚的基准为 VCCA,可以直接连接至 VCCA,但也可以承受 5.5V 的电压。用户还可以对 OE 引脚进行控制,将其设置为低电平,使所有 SCL 和 SDA 引脚均处于高阻抗状态,从而显著减少静态电流消耗。
在正常 I2C 和 SMBus 运行配置或其他漏极开路配置下,TCA9406 可以支持最高 2Mbps 的速度,因此,它可以达到标准 I2C 速度要求,即 SCL 频率为 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)或 1MHz(快速模式升级版)。该器件还可用作通用电平转换器,而且当 A 侧和 B 侧端口均是通过推挽式器件驱动时,TCA9406 可支持最高 24Mbps 的速度。
TCA9406 在 SCL_A、SDA_A、SCL_B 和 SDA_B 上 具有 内部 10kΩ 上拉电阻器。您还可以向总线添加额外的上拉电阻器,从而减小总上拉电阻并加快上升沿的上升速度。