封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TCA5405 的特性
- 工作电源电压范围为 1.65 V 至 3.6 V
- 5 组独立推挽式输出
- 单数据输入 (DIN) 可控制所有输出状态
- 大电流驱动器可为直接驱动 LED 输出最大的容量
- 闭锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 Class II 标准
- ESD 保护性能超过 JESD 22 标准
- 2000 V 人体模型 (A114-A)
- 1000 V 充电器件模型 (C101)
- 应用
- 手机
- PDA
- 便携式媒体播放器
- MP3 播放器
- 便携式仪表
TCA5405 的说明
TCA5405 是一款采用单线输入控制的 5 位输出扩展器。 该器件支持 1.65 V 至 3.6 V 的宽泛 VCC,是便携式应用的理想选择。TCA5405 采用自定时串行数据协议,提供一个由主器件驱动的单数据输入,输入与该主器件内部时钟同步。 在设置阶段,可进行位周期采样,然后 TCA5405 可生产自己的内部时钟与主器件内部时钟同步,从而不但可对不同的 5 位周期数据传输相位进行采样,而且还可在最后一个位采样完成后对并行输出写入位状态。 TCA5405 采用 8 引脚 1.5 毫米 x 1.5 毫米 RUG uQFN 封装。