TAS5828M

正在供货

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Load (min) (Ω) 2 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Load (min) (Ω) 2 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DAD) 32 89.1 mm² (11 mm × 8.1 mm)
  • 灵活音频 I/O:
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHz 采样率
    • 用于音频监控、子通道或回声消除的 I2S、LJ、RJ、TDM 和 SDOUT
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高效 D 级调制
    • 电源效率高于 90%,RDSon 为 90mΩ
  • 支持多路输出配置
    • 2.0 模式下(4Ω、23V、THD+N=1%),可提供 2 × 50W 的输出功率
    • 2.0 模式下(6Ω、24V、THD+N=1%),可提供 2 × 40W 的输出功率
    • 1.0 模式下(2Ω、23V、THD+N=1%),可提供 1 × 100W 的输出功率
    • 1.0 模式下(3Ω、24V、THD+N=1%),可提供 1 × 80W 的输出功率
  • 出色的音频性能:
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 40µVRMS
  • 灵活处理特性
    • 每通道 12 个 BQ、电平计
    • 3 频带高级 DRC + 2 个 BQ + AGL + 2 个 BQ
      • 在 48kHz 处理器采样模式下
    • 48kHz、96kHz、192kHz 处理器采样
    • 混合器、音量、动态 EQ、输出交叉开关
    • PVDD 检测和 Hybrid-Pro 算法音频信号跟踪
  • 灵活电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 出色的集成式自我保护功能:
    • 过流错误 (OCE)
    • 逐周期电流限制
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 压降检测
  • 轻松系统集成
    • I2C 软件或硬件控制模式
    • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
  • 灵活音频 I/O:
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHz 采样率
    • 用于音频监控、子通道或回声消除的 I2S、LJ、RJ、TDM 和 SDOUT
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高效 D 级调制
    • 电源效率高于 90%,RDSon 为 90mΩ
  • 支持多路输出配置
    • 2.0 模式下(4Ω、23V、THD+N=1%),可提供 2 × 50W 的输出功率
    • 2.0 模式下(6Ω、24V、THD+N=1%),可提供 2 × 40W 的输出功率
    • 1.0 模式下(2Ω、23V、THD+N=1%),可提供 1 × 100W 的输出功率
    • 1.0 模式下(3Ω、24V、THD+N=1%),可提供 1 × 80W 的输出功率
  • 出色的音频性能:
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 40µVRMS
  • 灵活处理特性
    • 每通道 12 个 BQ、电平计
    • 3 频带高级 DRC + 2 个 BQ + AGL + 2 个 BQ
      • 在 48kHz 处理器采样模式下
    • 48kHz、96kHz、192kHz 处理器采样
    • 混合器、音量、动态 EQ、输出交叉开关
    • PVDD 检测和 Hybrid-Pro 算法音频信号跟踪
  • 灵活电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 出色的集成式自我保护功能:
    • 过流错误 (OCE)
    • 逐周期电流限制
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 压降检测
  • 轻松系统集成
    • I2C 软件或硬件控制模式
    • 与开环器件相比,所需的无源器件更少

TAS5828M 是一款立体声、高性能闭环 D 类放大器,具有集成的音频处理器和高达 192kHz 的架构。

在设置为硬件控制模式时,TAS5828M 通过引脚配置支持开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制阈值。此模式专为免去终端系统软件驱动程序集成工作而设计。

TAS5828M 是一款立体声、高性能闭环 D 类放大器,具有集成的音频处理器和高达 192kHz 的架构。

在设置为硬件控制模式时,TAS5828M 通过引脚配置支持开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制阈值。此模式专为免去终端系统软件驱动程序集成工作而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console 3、TAS5828M GUI 和其他设计资源。立即申请

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5828MEVM — TAS5828M 50W 立体声、数字输入、D 类音频放大器评估模块

TAS5828MEVM 评估模块 (EVM) 可展示 TAS5828M 器件的性能,后者是一款具有增强处理能力和在空闲状态下具有低功率损耗的数字输入立体声 D 类闭环音频放大器。TAS5828MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 PurePath™ 控制台 3 (PPC3) 实现的 USB 控制以及灵活的音频输入选项。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

TAS5828M-PPC3-SW — TAS5828M PurePath™ Console 3 files

TAS5828M PurePath™ Console 3 files
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAD) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频