封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (DAD) | 32 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TAS5828M 的特性
- 灵活音频 I/O:
- 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHz 采样率
- 用于音频监控、子通道或回声消除的 I2S、LJ、RJ、TDM 和 SDOUT
- 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
- 高效 D 级调制
- 电源效率高于 90%,RDSon 为 90mΩ
- 支持多路输出配置
- 2.0 模式下(4Ω、23V、THD+N=1%),可提供 2 × 50W 的输出功率
- 2.0 模式下(6Ω、24V、THD+N=1%),可提供 2 × 40W 的输出功率
- 1.0 模式下(2Ω、23V、THD+N=1%),可提供 1 × 100W 的输出功率
- 1.0 模式下(3Ω、24V、THD+N=1%),可提供 1 × 80W 的输出功率
- 出色的音频性能:
- 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
- SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 40µVRMS
- 灵活处理特性
- 每通道 12 个 BQ、电平计
- 3 频带高级 DRC + 2 个 BQ + AGL + 2 个 BQ
- 在 48kHz 处理器采样模式下
- 48kHz、96kHz、192kHz 处理器采样
- 混合器、音量、动态 EQ、输出交叉开关
- PVDD 检测和 Hybrid-Pro 算法音频信号跟踪
- 灵活电源配置
- PVDD:4.5V 至 26.4V
- DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
- 出色的集成式自我保护功能:
- 过流错误 (OCE)
- 逐周期电流限制
- 过热警告 (OTW)
- 过热错误 (OTE)
- 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
- PVDD 压降检测
- 轻松系统集成
- I2C 软件或硬件控制模式
- 与开环器件相比,所需的无源器件更少
TAS5828M 的说明
TAS5828M 是一款立体声、高性能闭环 D 类放大器,具有集成的音频处理器和高达 192kHz 的架构。
在设置为硬件控制模式时,TAS5828M 通过引脚配置支持开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制阈值。此模式专为免去终端系统软件驱动程序集成工作而设计。