TAS5760LDAPR

正在供货

21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 | DAP | 32 | -25 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5760LDAPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5760LDAP 正在供货
包装数量 | 包装 46 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TAS5760L 的特性

  • 音频 I/O 配置:
    • 单路立体声 I²S 输入
    • 立体声桥接负载 (BTL) 或单声道并行桥接负载 (PBTL) 运行
    • 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样速率
  • 常规运行 特性:
    • 可选硬件或软件控制
    • 集成数字输出削波器
    • 可编程 I²C 地址(1101100[R/W]或1101101[R/W])
    • 闭环放大器架构
    • 可调节扬声器放大器开关频率
  • 稳定性 特性:
    • 时钟误差、直流和短路保护
    • 过热保护和可编程过流保护
  • 音频性能(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 01)”
    • 闲置通道噪声 = 65µVrms(输入信噪比)
    • THD+N = 0.09%(功率为 1W,频率为 1kHz)
    • SNR = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)

TAS5760L 的说明

TAS5760L是一款立体声 I2S 输入器件,具有硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、多种增益选项并且电源运行电压范围较大,支持其适用于多种 应用非常有用。TAS5760L运行电压范围为 4.5V 至15VDC 的标称电源电压。

输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 120mΩ DS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型 48-Pin TSSOP封装,在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。

整个 TAS5760xx 系列均采用 48-Pin TSSOP封装,并且所有系列成员器件之间彼此引脚到引脚兼容。另外,对于可能不需要耳机/线路驱动器且 不要求引脚至引脚兼容, 但希望解决方案实现最小化的应用,TAS5760M 和 TAS5760L 器件可采用 32 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。TAS5760xx 系列所有器件的 I2C 寄存器映射是相同的,这样一来,当需要根据系统级要求更换器件时,可以减少二次开发的工作量。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5760LDAP 正在供货
包装数量 | 包装 46 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息