TAS5731PHPR

正在供货

支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器 | PHP | 48 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5731PHPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5731PHP 正在供货
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

TAS5731 的特性

  • 2 通道 I2S 输入;8kHz 至 48kHz fS
  • 20W 立体声,8Ω / 18V(总谐波失真 (THD) + N = 10%)
  • 最高 90% 效率运行
  • 8V 至 21V 宽电源电压范围;
    3.3V 数字电源
  • 支持单一器件 2.1(2 × 单端 (SE) + 1 × 桥接负载 (BTL))
  • 可支持 2Ω SE 和 4Ω BTL 模式的 70mΩ RDS(on) 器件
    • 12V / 2Ω / 8W SE 模式
    • 12V / 4Ω / 15W BTL 模式
  • 扬声器均衡 (EQ)(每通道 8BQ),2 x 动态范围压缩 (DRC)
  • 与 TAS5727 引脚到引脚 (P2P) 兼容
  • 优势
    • 直接连接至数字处理器
    • 来自标准电源的高输出功率
    • 无需散热器
    • 高级处理改善了音频体验

应用范围

  • 液晶电视 (LCD) 电视
  • 发光二极管 (LED) 电视
  • 投音机

TAS5731 的说明

TAS5731 是一款 20W,高效,数字音频立体声功率放大器,此放大器用于驱动立体声桥接式扬声器。 一个串行数据输入可处理最多两个离散音频通道并能与大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器无缝整合。 此器件可接受宽范围的输入数据和数据传输速率。 一个完全可编程数据路径将这些通道路由至内部扬声器驱动器。

TAS5731 只能作为从属器件,从外部源接收所有时钟。 根据输入采样率的不同,TAS5731 运行时带有 384kHz 开关速率至 352KHz 开关速率间的的脉宽宽度调制 (PWM) 载波。 与四阶噪声整形器结合的过采样可提供一个白噪音基准以及从 20Hz 至 20kHz 的出色动态范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5731PHP 正在供货
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息