TAS5727PHP

正在供货

具有扬声器 EQ 和 DRC 的 25W 单声道、8V 至 26V 电源电压、数字输入、开环 D 类音频放大器 | PHP | 48 | 0 to 85

等同于: TAS5727PHP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5727PHPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)

TAS5727 的特性

  • Audio Input and Output
    • 25 W Into an 8-Ω Load From a 20-V Supply
    • Wide PVDD Range, From 8 V to 26 V
    • Supports BTL Configuration With 4-Ω Load
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heatsinks
    • One Serial Audio Input (Two Audio Channels)
    • I2C Address Selection Pin (Chip Select)
    • Single Output Filter PBTL Support
    • Supports 44.1-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
  • Audio and PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With Gain of 24 dB to Mute With 0.125-dB Resolution Steps
    • Programmable Two-Band Dynamic-Range Control
    • 18 Programmable Biquads for Speaker EQ and Other Audio-Processing Features
    • Programmable Coefficients for DRC Filters
    • DC Blocking Filters
  • General Features
    • I2C Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Requires Only 3.3 V and PVDD
    • No External Oscillator: Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • Surface-Mount, 48-Pin HTQFP Package
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • 106-dB SNR, A-Weighted
    • AD, BD, and Ternary Modulation
    • Up to 90% Efficient
    • PWM Level Meter to Measure the Digital Power Profile
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • Two-Band DRC: Dynamic Range Compression. Can Be Used As Power Limiter. Enables Speaker Protection, Easy Listening, Night-Mode Listening
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes. No Need for External Microprocessor Intervention

TAS5727 的说明

The TAS5727 is a 25-W, efficient, digital-audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and data rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5727 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5727 operates with a PWM carrier between a 384-kHz switching rate and a 288-KHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling combined with a fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5727PHPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息