TAS5721DCAR

正在供货

具有耳机、支持 2.1 声道的 10W 立体声、8V 至 26.4V、数字输入、开环 D 类音频放大器 | DCA | 48 | 0 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5721DCAR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5721DCA 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 48
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TAS5721 的特性

  • Audio Input/Output
    • 10 W x 2 into 8 Ω With PVDD = 24 V
    • 8 W × 2 + 12 W × 1 into 8 Ω With PVDD = 24 V
    • Supports 2.0, Single Device 2.1, and Mono Modes
    • Supports 8-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
    • Integrated DirectPath™ Headphone Amplifier and 2 VRMS Line Driver
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With 24-dB to Mute in 0.5 dB Steps
    • Separate Dynamic Range Control for Satellite and Sub Channels
    • 21 Programmable Biquads for Speaker EQ
    • Programmable Two-Band Dynamic Range Control
    • Support for 3D Effects
  • General Features
    • I2C™ Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Configurable I2C Address (0x34 or 0x36)
    • Automatic Sample Rate Detection
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • Wide PVDD Supply Range (4.5 V to 24 V)

TAS5721 的说明

The TAS5721 is an efficient, digital-input audio amplifier for driving 2.0 speaker systems configured as a bridge tied load (BTL), 2.1 systems with two satellite speakers and one subwoofer, or in PBTL systems driving a single speaker configured as a parallel bridge tied load (PBTL). One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data formats and sample rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5721 is a slave-only device, receiving all clocks from external sources. The TAS5721 operates with a PWM carrier frequency between a 384-kHz switching rate and a 288-KHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling, combined with a fourth-order noise shaper, provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

An integrated ground centered DirectPath™ combination headphone amplifier and 2VRMS line driver is integrated in the TAS5721.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5721DCA 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息