TAS5708PHPR

正在供货

具有 EQ 和 DRC 的 20W 立体声、10V 至 26V 电源电压、数字输入、闭环 D 类音频放大器 | PHP | 48 | 0 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5708PHPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5708PHP 正在供货
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TAS5708 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

TAS5708 的特性

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8-Ω Load From an 18-V Supply
    • Wide PVCC Range (10 V to 26 V); 3.3 V Digital Supply
    • Supports One Serial Audio Input (8 kHz - 48 kHz Sample Rates) (LJ/RJ/I2S)
    • Power-Stage Feedback Allows Operation From Poorly Regulated Power Supplies
  • Audio/PWM Processing
    • Factory-Trimmed Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • High-End 32-Bit Data Path Audio Processor
    • 14 Biquads for Speaker EQ
    • Dynamic Range Control (DRC)
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Enables Speaker Protection and Night-Mode Listening.
    • Autobank Switching: Preloaded Coefficients for Three Different Sample Rates Eliminates the Need to Update Coefficients When Sample Rate Changes
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes Eliminating the Need for External Microprocessor Intervention
    • Closed-Loop Power Stage: Enables Wide PVCC Operating Range and Reduced Power Supply Ripple Distortion

TAS5708 的说明

The TAS5708 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. A 32-bit datapath eliminates the need for pre-scaling before processing and preserves signal integrity without sacrificing dynamic range. A digital audio processor with fully programmable digital filters allows designers to custom tune speakers for optimum sound in small enclosures. A programmable DRC can adjust power levels for a scaleable design while also enabling night-mode listening modes.

The closed-loop architecture allows the device to operate from poorly regulated supplies. Figure 1 below shows the benefit of the feedback architecture when a noisy supply (1kHz, 500mVpp ripple) modulates a 10kHz audio input. The figure shows a 40dB improvement in sideband suppression when compared to an open-loop design. This correlates directly to a 24dB improvement in distortion as seen in Figure 2.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5708PHP 正在供货
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息