TAS5707APHPR

不推荐用于新设计

具有 EQ 和 DRC 的 20W 立体声数字音频功率放大器 | PHP | 48 | 0 to 0

不推荐用于新设计 可提供定制卷带
等同于: TAS5707APHPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TAS5707APHPR 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

TAS5805MPWPR 正在供货 具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 | PWP | 28 | -25 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5707APHP 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TAS5707A 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
工作温度范围 (°C) 0 to 0
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

TAS5707A 的特性

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8- Load From an 18-V Supply
    • Wide PVDD Range, From 8 V to 26 V
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heatsinks
    • Requires Only 3.3 V and PVDD
    • One Serial Audio Input (Two Audio Channels)
    • Supports 8-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With 24 dB to Mute
    • Soft Mute (50% Duty Cycle)
    • Programmable Dynamic Range Control
    • 14 Programmable Biquads for Speaker EQ and Other Audio Processing Features
    • Programmable Coefficients for DRC Filters
    • DC Blocking Filters
  • General Features
    • Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Factory-Trimmed Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • Surface Mount, 48-PIN, 7-mm × 7-mm HTQFP Package
    • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Dynamic Range Compression. Can Be Used As Power Limiter. Enables Speaker Protection, Easy Listening, Night-Mode Listening
    • Autobank Switching: Preload Coefficients for Different Sample Rates. No Need to Write New Coefficients to the Part When Sample Rate Changes.
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes. No Need for External Microprocessor Intervention
  • APPLICATIONS
    • Television
    • iPod Dock
    • Sound Bar

All trademarks are the property of their respective owners.

TAS5707A 的说明

The TAS5707 is a 20-W, efficient, digital-audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and data rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5707 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5707 operates with a PWM carrier between a 384-kHz switching rate and 352-KHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling combined with a fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20  kHz.

The TAS5707A is identical in function to the HTQFP packaged TAS5707, but has a unique I2C device address. The address of the TAS5707 is 0x36. The address of the TAS5707A is 0x3A.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5707APHP 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +