TAS5701PAP

正在供货

具有硬件控制功能的 20W 立体声、0V 至 21V 电源电压、数字输入、开环 D 类音频放大器 | PAP | 64 | 0 to 85

等同于: TAS5701PAP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5701PAPR 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Call TI
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1)

TAS5701 的特性

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8- Load From an 18-V Supply
    • Wide PVDD Range (0 V to 21 V)
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
    • Two Serial Audio Inputs (3 Audio channels)
    • Supports 32-kHz to 192-kHz Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
    • Line-Level Subwoofer PWM Outputs
  • Audio/PWM Processing
    • BD (Filter-free) Modulation Supporting Bridge-Tied Loads ONLY
    • 4-Step Volume Control (0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB)
      – All Channels Share Same Control
    • Soft Mute (50% Duty Cycle)
    • DC Blocking Filters
    • Fixed Maximum Modulation Limit At 97.7%
    • ≥100-dB SNR – Measured at Maximum Output With THD+N = 1%, 1 kHz,
      A-Weighted Noise, Gain = 0 dB
    • THD < 0.1% at 1/2 Rated Power
  • General Features
    • 5-V Tolerant Inputs (See pin list for details on which inputs are 5-V tolerant)
    • Shutdown Mode for Low Power Consumption
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • Autodetect: Automatically Detect Sample-Rate Changes –
      No Need for External Microprocessor Intervention

TAS5701 的说明

The TAS5701 is a 20-W efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs support up to 3 discrete audio channels. The SDIN1 input is routed to the internal left and right outputs. The SDIN2 input is dedicated to the SUB_PWM± outputs.

The TAS5701 is a clock slave-only device receiving clocks from external sources. The TAS5701 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data and 352.8-kHz switching rate 44.1-,88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5701PAPR 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息