TAS5614APHD

正在供货

150W 立体声、300W 单声道、18V 至 38V 电源电压、PWM 输入 D 类音频放大器 | PHD | 64 | 0 to 70

等同于: TAS5614APHD.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5614APHDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TAS5614A 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHD) | 64
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

TAS5614A 的特性

  • PurePath™ HD Enabled Integrated Feedback Provides:
    • Signal Bandwidth up to 80kHz for High Frequency Content From HD Sources
    • Ultralow 0.03% THD at 1W into 4Ω
    • Ultralow 0.01% THD at 1W into 8Ω
    • Flat THD at all Frequencies for Natural Sound
    • 80dB PSRR (BTL, No Input Signal)
    • >100dB (A weighted) SNR
    • Click and Pop Free Startup
  • Pin compatible with TAS5631, TAS5616 and TAS5612
  • Multiple Configurations Possible on the Same PCB With Stuffing Options:
    • Mono Parallel Bridge Tied Load (PBTL)
    • Stereo Bridge Tied Load (BTL)
    • 2.1 Single Ended Stereo Pair and Bridge Tied Load Subwoofer
  • Total Output Power at 10%THD+N
    • 300W in Mono PBTL Configuration
    • 150W per Channel in Stereo BTL Configuration
  • Total Output Power in BTL Configuration at 1%THD+N
    • 160W Stereo into 3Ω
    • 125W Stereo into 4Ω
    • 85W Stereo into 6Ω
    • 65W Stereo into 8Ω
  • >90% Efficient Power Stage With 60-mΩ Output MOSFETs
  • Self-Protection Design (Including Undervoltage, Overtemperature,
    Clipping, and Short-Circuit Protection) With Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design
  • Two Thermally Enhanced Package Options:
    • PHD (64-Pin QFP)
    • DKD (44-Pin PSOP3)
  • APPLICATIONS
    • Home Theater Systems
    • AV Receivers
    • DVD/Blu-ray™ Receivers
    • Mini Combo Systems
    • Active Speakers and Subwoofers

PurePath, Power PAD are trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners

TAS5614A 的说明

The TAS5614A is a high performance digital input Class D amplifier with integrated closed loop feedback technology (known as PurePath™ HD) with the ability to drive up to 150W Achievable output power levels are dependent on the thermal configuration of the target application. A high performance thermal interface material between the package exposed heatslug and the heat sink should be used to achieve high output power levels. Stereo into 4 to 8 Ω Speakers from a single 36V supply.

PurePath™ HD technology enables traditional AB-Amplifier performance (<0.03% THD) levels while providing the power efficiency of traditional class D amplifiers.

Unlike traditional Class D amplifiers, the distortion curve only increases once the output levels move into clipping.

PurePath™ HD technology enables lower idle losses making the device even more efficient.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5614APHDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息