TAS5613APHD

正在供货

150W 立体声、300W 单声道、18V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 | PHD | 64 | 0 to 70

等同于: TAS5613APHD.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5613APHDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TAS5613A 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHD) | 64
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

TAS5613A 的特性

  • 有源激活的集成反馈提供: (PurePath™ HD)
    • 来自高清源的高频内容,信号带宽高达 80 kHz
    • 超低功率 4Ω 负载时提供 1 W连续功率,总谐波失真(THD)小于 0.03%
    • 自然音响所有频率扁平总谐波失真(THD)
    • 80dB PSRR (BTL, 无输入信号)
    • >100dB (A 加权声级) SNR
    • 启动和停止时无可闻杂音
  • 与 TAS5630, TAS5615 和 TAS5611引脚兼容
  • 在同一 PCB上的多重可选配置:
    • 单声道并行桥式负载 (PBTL)
    • 立体声桥式负载 (BTL)
    • 2.1 单端 (SE) 立体声对和桥式负载低音炮
  • 总谐波失真(THD)+噪音(N)小于 10%时的全部输出功率
    • 在单声道 PBTL 配置时为 300 W
    • 在立体声 BTL 配置中每通道的功率为 150 W
  • 在立体声 BTL 配置中,全部输出功率的总谐波失真(THD)+噪音(N) 为 1%
    • 为 3 Ω 负载提供 160 W立体声功率
    • 为 4 Ω 负载提供 125 W立体声功率
    • 为 6 Ω 负载提供 85 W立体声功率
    • 为 8 Ω 负载提供 65 W立体声功率
  • 具有 60-mΩ 输出 MOSFET的大于 90% 的有效功率级
  • 自我保护设计 (包括欠压、温度过高、削波和短路保护) 并产生错误报告
  • 符合 EMI(当与建议的系统设计配合使使用时)
  • 耐热增强型封装选项:
    • PHD (64-引脚 QFP)
    • DKD (44-引脚 PSOP3)
  • APPLICATIONS
    • 家庭影院系统
    • AV 接收器
    • DVD/蓝光光盘 接收器
    • 迷你型/微型组合音响系统
    • 有源扬声器和超低音扬声器
  • TAS5613A 的说明

    TAS5613A是一款高性能模拟输入D类放大器,此放大器具有集成闭环反馈技术(即 PurePath™ HD)。 它的驱动能力高达150W。输出功率水平依赖于目标应用的散热配置。 在封装外露散热片和散热器之间应该使用高性能热界面材料以获得高输出功率水平。 36 V 单电源供电时,4 Ω负载扬声器提供立体声输出。

    PurePath™ HD 技术实现了传统AB-放大器性能 (<0.03% THD) 水平同时提供了与传统D类放大器一样的电源效率。

    与传统的D类放大器不同,只有输出电平进入削波时,失真曲线才增加。

    PurePath™ HD 技术实现了更低的空闲损失,从而使得该设备效率更高。

    • 库存:
      限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
    缺货
    Not available

    定价

    数量 价格
    —
    —
    —
    +

    其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

    TAS5613APHDR 正在供货 可提供定制卷带
    包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
    库存
    缺货
    Not available
    数量 | 价格 1ku | — — — +
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
    缺货
    Not available

    包装类型

    您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

    定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

    剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

    TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

    了解更多信息

    可提供批次和生产日期代码选项

    您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

    了解更多信息