封装信息
| 封装 | 引脚 HTQFP (PHD) | 64 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
TAS5613 的特性
- 来自高清源的高频内容,信号带宽高达 80 kHz
- 超低功率 4Ω 负载时提供 1 W连续功率,总谐波失真(THD)小于 0.03%
- 自然音响所有频率扁平总谐波失真(THD)
- 80dB PSRR (BTL, 无输入信号)
- >100dB (A 加权声级) SNR
- 启动和停止时无可闻杂音
- 单声道并行桥式负载 (PBTL)
- 立体声桥式负载 (BTL)
- 2.1 单端 (SE) 立体声对和桥式负载低音炮
- 在单声道 PBTL 配置时为 300 W
- 在立体声 BTL 配置中每通道的功率为 150 W
- 为 3 Ω 负载提供 160 W立体声功率
- 为 4 Ω 负载提供 125 W立体声功率
- 为 6 Ω 负载提供 85 W立体声功率
- 为 8 Ω 负载提供 65 W立体声功率
- PHD (64-引脚 QFP)
- DKD (44-引脚 PSOP3)
- 家庭影院系统
- AV 接收器
- DVD/蓝光光盘 接收器
- 迷你型/微型组合音响系统
- 有源扬声器和超低音扬声器
TAS5613 的说明
TAS5613A是一款高性能模拟输入D类放大器,此放大器具有集成闭环反馈技术(即 PurePath™ HD)。 它的驱动能力高达150W。输出功率水平依赖于目标应用的散热配置。 在封装外露散热片和散热器之间应该使用高性能热界面材料以获得高输出功率水平。 36 V 单电源供电时,4 Ω负载扬声器提供立体声输出。
PurePath™ HD 技术实现了传统AB-放大器性能 (<0.03% THD) 水平同时提供了与传统D类放大器一样的电源效率。
与传统的D类放大器不同,只有输出电平进入削波时,失真曲线才增加。
PurePath™ HD 技术实现了更低的空闲损失,从而使得该设备效率更高。