封装信息
| 封装 | 引脚 HTQFP (PHD) | 64 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (10+1) |
TAS5414C 的特性
- 四通道单端模拟输入 D 类音频放大器
- 在 10% 总谐波失真 (THD) + N 上典型输出功率
- 14.4V时,为 4Ω 负载每通道输出功率为 28W
- 14.4V时,为 2Ω 负载每通道输出功率为 50W
- 24V时,为 4Ω 负载每通道输出功率为 79W
- 24V时,为 2Ω 负载每通道输出功率为 150W (PBTL)
- 通道可被并联 (PBTL),适用于高电流 应用
- THD + N < 0.02%,1kHz,为 4Ω 负载提供 1W
- 已获专利的杂音抑制技术
- 具有增益斜波控制的软静音
- 共模斜波修整
- 已获专利的 AM 干扰避免
- 已获专利的逐周期电流限制
- 75dB 电源抑制比 (PSRR)
- 针对器件配置和控制的 4 地址 I2C 串行接口
- 通道增益:12dB,20dB,26dB,32dB
- 负载诊断功能:
- 输出打开和短接负载
- 输出到电源和输出到接地短接
- 已获专利的高频扬声器侦测
- 保护和监控功能:
- 短路保护
- 负载突降保护达 50V
- 偶然开放式接地和电源容错
- 已获专利的在音乐播放的同时进行输出直流电平侦测
- 过热保护
- 过压和欠压条件
- 片段侦测器
- 64 引脚四方扁平无引线 (QFP) (PHD) 功率封装(散热片朝上)
- -20°C 至 105°C 环境温度范围
应用
- 售后加装音响主机
- 售后加装外部音频放大器
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5414C 的说明
TAS5414C 器件是一款四通道 D 类音频放大器,专为汽车类音响主机和外部放大器模块而设计。在 14.4V 电源供电下,能够以低于 1% 的 THD+N 持续为 4Ω 负载提供四通道 23W 功率。每个通道还能够以 1% 的 THD+N 为 2Ω 负载提供 38W 的功率。TAS5414C 采用单端模拟量输入。此器件的 D 类数字脉宽调制 (PWM) 拓扑可大大提升传统线性放大器解决方案的效率。在正常音乐播放条件下,这有助于将放大器功耗减降低 10%。该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,从而帮助缩短制造过程中的测试时间。