TAS3103DBT

正在供货

数字音频处理器 | DBT | 38 | 0 to 70

等同于: TAS3103DBT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS3103DBTR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TAS3103 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 38
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TAS3103 的特性

  • Audio Input/Output
    • Four Serial Audio Input Channels
    • Three Serial Audio Output Channels
    • 8-kHz to 96-kHz Sample Rates Supported
    • 15 Stereo/TDM Data Formats Supported
    • Input/Output Data Format Selections Independent
    • 16-, 18-, 20-, 24-, and 32-Bit Word Sizes Supported
  • Serial Master/Slave I2C Control Channel
  • Three Independent Monaural Processing Channels
    • Programmable Four Stereo Input Digital Mixer
    • 3D Effect and Reverb Structure and Filters
    • Programmable 12 Band Digital Parametric EQ
    • Programmable Digital Bass and Treble Controls
    • Programmable Digital Soft Volume Control (24 dB to —dB)
    • Soft Mute/Unmute
    • Programmable Dither
    • Programmable Loudness Compensation
    • VU Meter and Spectral Analysis I2C Output
    • Programmable Channel Delay (Up to 42 ms at 48 kHz)
    • 192-dB Dynamic Range (Supports Up to 32-Bit Audio Data)
    • Dual Threshold Dynamic Range Compression/Expansion
  • Electrical and Physical
    • Single 3.3-V Power Supply
    • 38-Pin TSSOP Package
    • Low Power Standby

TAS3103 的说明

The TAS3103 is a fully configurable digital audio processor that preserves high-quality audio by using a 48-bit data path, 28-bit filter coefficients, and a single cycle 28 x 48-bit multiplier and 76-bit accumulator. Because of the coefficient-configurable fixed-program architecture of the TAS3103, a complete set of user-specific audio processing functions can be realized, with short development times, in a small, low power, low-cost device. A personal computer (PC) GUI-based software development package and a comprehensive evaluation board provide additional facilities to further reduce development times. The TAS3103 uses 1.8-V core logic with 3.3-V I/O buffers, and requires only 3.3-V power. The TAS3103 is available in a 38-pin TSSOP package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS3103DBTR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息