TAS2781RYYR

正在供货

25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器 | RYY | 30 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS2781RYYR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RYY) | 30
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TAS2781 的特性

  • 适用于音频处理的集成式 DSP
  • 适用于 D 类输出级的 24V 电源
  • Y 桥多级电源架构
  • Hybrid-Pro 外部升压控制算法
  • 超声波输出支持高达 40kHz 频率
  • 25W,1% THD+N(4Ω,18V)
  • 30W 最大输出功率,10 % THD+N
  • 1W、4Ω、PVDDH = 12V、PVDDL = 3.8V 时为 82%
  • 1W、8Ω、PVDDH = 18V、PVDDL = 5V 时为 83%
  • 1W、4Ω、PVDDH = 18V、PVDDL = 5V 时为 84%
  • 15W、4Ω、PVDDH = 18V、PVDDL = 5V 时为 90%
  • 15W、8Ω、PVDDH = 18V、PVDDL = 5V 时为 93%
  • 硬件关断模式下电流低于 0.5µA
  • AVDD:1.8V
  • IOVDD:1.8V/3.3V
  • PVDDL:2.7V 至 5.5V
  • PVDDH:3V 至 24V
  • 用于回声消除的 SDOUT
  • I 2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 192KSPS
  • 使用超快速模式的 I 2C 或 SPI
  • 芯片间通信总线
  • 16kHz 至 192kHz 采样率
  • 针对扬声器保护的实时 IV 检测
  • 动态范围压缩器
  • 带功率限制器的欠压保护
  • 多通道平衡通信
  • 过功率和低电池电量保护
  • PVDDH/PVDDL 电源跟踪限制器
  • 热保护和过流保护
  • 热折返
  • 后置滤波器反馈和压摆率控制

TAS2781 的说明

TAS2781 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,专为将高峰值功率高效率驱动到扬声器进行了优化。D 类放大器在 18V 电源电压下可向 4Ω 负载提供 25W 的连续功率,且 THD+N 小于 1%。宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池或线路供电系统搭配使用。

片上 DSP 支持德州仪器 (TI) 的智能放大器扬声器保护算法。集成式扬声器电压和电流检测可实时监控扬声器。

Y 桥电源架构可通过在内部选择电源来实现理想余量,从而提高放大器效率。具有可调整阈值的欠压预防方案能够在电源出现压降时减少信号路径中的增益。

Hybrid-Pro 算法允许用户通过控制外部电源来优化效率并延长电池寿命。

多达八个 TAS2781 器件可通过 I 2S/TDM 和 I 2C/SPI 接口共用一根公共总线。

TAS2781 器件采用 30 引脚 HR-QFN 封装,可实现紧凑的 PCB 尺寸。