TAS2780RYAR

正在供货

具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器 | RYA | 30 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS2780RYAR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RYA) | 30
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TAS2780 的特性

  • 适用于 D 类输出级的 24V 电源
  • Y 桥多级电源架构
  • 展频控制
  • 超声波输出支持高达 40kHz 频率
  • 25W,1% THD+N(4Ω,18V)
  • 30W 最大输出功率,10% THD+N
  • 1W 时为 83%,4Ω,PVDD = 12V,VBAT1S = 3.8V
  • 1W 时为 83%,8Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 1W 时为 85%,4Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 15W 时为 89%,4Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 15W 时为 93%,8Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 硬件关断模式下电流低于 0.5µA
  • PVDD:3V 至 24V
  • VBAT1S:2.7V 至 5.5V
  • AVDD:1.8V
  • IOVDD:1.8V/3.3V
  • 用于回声消除的 SDOUT
  • I 2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 96KSPS
  • I 2C:可选择地址,超快速模式
  • 芯片间通信总线
  • 44.1kHz 至 96kHz 采样率
  • 针对扬声器保护的实时 IV 检测
  • 短路和开路负载保护
  • 热保护和过流保护
  • 带功率限制器的欠压保护
  • 过功率和低电池电量保护
  • PVDD 和 VBAT1S 电源跟踪限制器
  • 热折返
  • 后置滤波器反馈
  • 输出压摆率控制

TAS2780 的说明

TAS2780 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,专为将高峰值功率高效率驱动到扬声器进行了优化。D 类放大器在 18V 电源电压下可向 4Ω 负载提供 25W 的连续功率,且 THD+N 小于 1%。宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池或线路供电系统搭配使用。

TAS2780 可用作常规放大器或与基于主机的扬声器保护算法搭配使用。集成的扬声器电压和电流检测功能可通过 I 2S 返回路径将扬声器状况实时反馈到保护算法。

Y 桥电源架构可通过在内部选择电源来实现理想余量,从而提高放大器效率。具有多个阈值的欠压保护方案能够在电源出现压降时减少信号路径中的增益。

多达八个 TAS2780 器件可通过 I 2S/TDM 和 I 2C/SPI 接口共用一根公共总线。

TAS2780 器件采用 30 引脚 HR-QFN 封装,可实现紧凑的 PCB 尺寸。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息