TAS2563RPPR

正在供货

6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压 | RPP | 32 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS2563RPPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS2563RPPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RPP) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TAS2563 的特性

  • 主要特性
    • 11.5V、12 级超前 H 级升压
    • 集成型 DSP
    • 高达 40kHz 的满量程超声波输出
    • 2 个 PDM 麦克风输入
  • 强大的 D 级音频放大器:
    • 6.1W 1% THD+N(4Ω,3.6V)
    • 5W 1% THD+N(8Ω,3.6V)
    • 10W 1% THD+N(4Ω,12V)
  • 保护特性:
    • 实时 I/V 检测扬声器保护
    • 扬声器热保护和过冲保护
    • 短路和开路负载保护
    • 热保护和过流保护
  • 高级音频处理
    • 专用实时 DSP,具有:
      • 10 频带均衡器
      • 3 频带动态均衡器
      • 动态范围压缩
      • 心理声学低音
  • 灵活的接口和控制:
    • I2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 96KSPS
    • I2C:可选择地址,快速模式+
    • 芯片间通信总线 (DSBGA)
    • 8kHz 至 96kHz 采样速率
  • 电源效率和灵活性:
    • 功率为 1W 时效率达 83.5%
    • 硬件关断 VBAT 电流低于 1uA
    • 升压旁路模式
  • 电源和管理
    • VBAT:2.5V 至 5.5V
    • VDD:1.62V 至 1.95V
    • PVDD:VBAT 至 13V (QFN)
    • PVDD:VBAT 至 15V(QFN,VBAT < 3.5V)

    • PVDD:VBAT 至 16V (DSBGA)
    • IOVDD:1.65V 至 3.6V
    • VBAT 跟踪峰值电压限制器
    • 高级欠压保护功能

TAS2563 的说明

TAS2563 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器的数字输入 D 级音频放大器。该 D 类放大器能够在 3.6V 的电池电压下使用集成式 11.5V H 类升压功能将 6.1W 峰值功率提供给 4Ω 负载,或在升压旁路模式下使用外部 12V 电源将 10W 峰值功率提供给 4Ω 负载。

片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护算法。集成的电流和电压检测功能可对扬声器进行实时监测,从而在改变峰值声压级 (SPL) 的同时保持扬声器不受损坏。

集成的超前 H 级升压功能可在播放期间动态调整升压电压,从而提高电池供电型系统的效率并延长电池寿命。对于稳压壁式供电型系统,TAS2563 还具有升压旁路模式,支持高达 16V 的电源电压以实现更高的输出功率。

两个 PDM 麦克风输入简化了双向音频系统的音频信号链,能够将数字麦克风与主机处理器连接起来。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS2563RPPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息