封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSK) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN75LVCP600S 的特性
- 3.3-V 单电源
- 适用于为达 40 英寸(1.0 米)以上的各种尺寸 FR4 PC 电路板接收 6.0 Gbps 数据。
- 与TX 的两级均衡RX
- RX→ 7, 15 dB
- TX→ 0, –1.3 dB
- 引脚可选 SATA/SAS 信号发送
- 可编程长通道静噪阈值
- 低有效功率及局部工作/睡眠状态支持
- 典型值(6Gbps 时的工作模式)106 mW
- 11 mW(局部工作/睡眠状态下的链路)低于
- 支持布局优化的超小型封装
- 焊盘2.5 毫米x 2.5 毫米QFN10
- 高 ESD 瞬态保护
- HBM: 9,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
- 应用
- 笔记本与桌面电脑、扩展基座、有源线缆、服务器以及工作站
SN75LVCP600S 的说明
SN75LVCP600S 是一款支持高达 6.0Gbps 数据速率的单通道 SATA/SAS 信号调节器。 该器件符合 SATA 物理规范 rev 3.0 与 SAS 电子规范 2.0。SN75LVCP600S 采用 3.3 V 单电源供电,提供具有自偏压特性的 100 Ω 线路端接,是 AC 耦合的理想选择。 各种输入整合了带外 (OOB) 检测器,可在保持稳定共模电压与 SATA/SAS 链路一致的同时,自动消除输出噪声。
SN75LVCP600S 可通过可选均衡设置处理其输入的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的信号损耗。 对于 3Gbps 及以下的数据速率,LVCP600S 可为达 50 英寸径距的 FR4 电路板材料均衡信号。 对于 6Gbps 数据速率而言,该器件可针对 40 英寸以上的 FR4 材料进行补偿。 通过设置信号控制引脚 EQ 与 DE,可对 Rx/Tx 均衡级别进行控制。
该器件支持热插拔功能(1) ,可在非同步信号插拔、无供电插拔、带电插拔或异常插拔等器件热插入过程中防止器件损坏。