封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
SN75ALS173 的特性
- 符合或超出 ANSI EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B 和 RS-485 的要求
- 符合或超出 ITU 建议 V.10、V.11、X.26 和 X.27 的要求
- 适用于嘈杂环境中长总线上的多点总线传输
- 三态输出
- -12V 至 12V 的共模输入电压范围
- 输入灵敏度:±200mV
- 输入迟滞:50mV(典型值)
- 高输入阻抗:12kΩ(最小值)
- 由 5V 单电源供电
- 低电源电流要求(最高 27mA)
SN75ALS173 的说明
SN75ALS173 是一款具有三态输出的单片四路差分线路接收器,满足 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485 以及数项 ITU 建议的要求。先进的低功耗肖特基技术可提供高速度,但不会导致常见的功率损耗。四个接收器共用一对进行了“或”运算的使能端。G 高电平或 G 低电平可启用所有接收器。该器件具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及在 –12V 至 12V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。
SN75ALS173 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。