封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN75176A 的特性
- 双向收发器
- 符合或超过 ANSI 标准 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendations V.11 的要求
- 适用于嘈杂环境中的长距离总线线路上的多点传输
- 三态驱动器和接收器输出
- 单独的驱动器和接收器使能端
- 宽正负输入/输出总线电压范围
- ±60mA 最大驱动器输出能力
- 热关断保护
- 驱动器正负电流限制
- 12kΩ 最小接收器输入阻抗
- ±200mV 接收器输入灵敏度
- 50mV 典型接收器输入迟滞
- 由 5V 单电源供电
- 更低功耗要求
SN75176A 的说明
SN75176A 差分总线收发器是单片集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。它专为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11。
SN75176A 器件将一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,这些端口用于在每次禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。这些端口具有较宽的正负共模电压范围,使得该器件适用于合用线应用。
驱动器旨在处理灌电流或拉电流高达 60mA 的负载。驱动器具有正负电流限制和热关断功能,避免出现线路故障状况。根据设计在大约 150°C 的结温下发生热关断。接收器具有 12kΩ 的最小输入阻抗、±200mV 的输入灵敏度和 50mV 的典型输入迟滞。
SN75176A 可用于采用 SN75172 和 SN75174 四路差动线路驱动器以及 SN75173 和 SN75175 四路差动线路接收器的传输线路应用。
SN75176A 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。